Données techniques
Étendue de la livraison
2 bases GD-Zn, gris alu
2 inserts, PUR, transparent
Axe D6x21,5, acier zingué
Douille D6/D10, PUR, gris
Ecrou V 8 St M6, zingué
Vis Chc tête bombée M6x16-ISO 7380, acier zingué
2 vis Chc M5x20-DIN 7984, acier zingué
2 écrous carrés semblables M5-DIN 557, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.605.41 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 175 g |
Force max. | Fmax. = 100 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
79070000