Roulette pivotante (double)
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Monture, PA gris
Pivotement à billes
Roue à moyeu lisse
Tige filetée traitée anti-corrosion
Cache poussière
PU, 94 Sh A, gris
Propriétés
Référence | 0.0.605.46 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 235 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacité de charge = 70 kg/roulette |
Description
Variantes
Tri par
Load capacity (roll): 50 kg | Roll diameter: 65 mm | Brake: None | |
Load capacity (roll): 50 kg | Roll diameter: 65 mm | Brake: Single | |
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Brake: None | |
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Brake: Single |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000
Roulette pivotante (double)
Sur demande