item divider Motix
Profilé 8 80x40 pour galet

Profilé 8 80x40 pour galet


Voir toutes les 2 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.606.69
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 10,92 cm2
Inertie, polaire It = 2,93 cm4
Inertie, x-axe Ix = 76,68 cm4
Inertie, y-axe Iy = 12,79 cm4
Poids, spec.longeur p = 2,84 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 17,76 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 7,94 cm3

Description

La solution pour la construction d'équipements de transport à capacité de charge élevée se compose d'un profilé pour galet et de galets guidés. Le profilé 8 80x40 pour galet est utilisé comme rail de guidage pour des chariots spéciaux munis d'unités à galet. Les galets D60 PU possèdent des roulements à billes et des bandes de roulement en polyuréthane résistantes à l'usure rendant le déplacement souple et silencieux.
Les unités à galet D60 PU prémontées peuvent se fixer à des palettes portepièces ou des structures en profilés (de préférence de la Ligne 8). Les largeurs variables des profilés de guidage et du chariot peuvent être choisies suivant l'application. Ainsi, il est possible de réaliser un système de convoyage particulièrement solide et résistant aux facteurs environnementaux (poussière, impacts) pour le déplacement manuel ou automatisé de produits même lourds.
Les profilés pour galets et l’unité à galet conviennent également pour la réalisation de convoyeurs aériens.
Le guidage latéral de l’unité à galet D60 PU dans le profilé pour galet comprend une roulette de guidage latérale fixée à la plaque de base.
FR = 800 N
Position et construction d'un chariot avec l'unité à galet D60 PU et le profilé 8 80x40 pour galet.
Les galets D60 PU servent également d'éléments de guidage et de support pour les glissières, les guidages de portes coulissantes ainsi que pour les déplacements linéaires nécessitant une flexibilité et une capacité de charge accrues. Elles peuvent se fixer selon les nécessités depuis la face extérieure (vis Fhc M8-DIN 7981) ou depuis la face intérieure (à l'aide du taraudage M10).
Le galet D60 se monte toujours avec le circlips à l'extérieur.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100