Fixation à cliquet
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Profilé de serrage Al, naturel
Eléments de serrage, acier inoxydable
2 languettes, acier inoxydable
Vis Chc M6x25, acier zingué
Vis de serrage M8, acier zingué
Embout 8 Zn 40x40, gris alu
Propriétés
Référence | 0.0.606.94 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 125 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Bauform: beidseitig | Verbindungsart: Kreuzend / Parallel | Kontur: - | |
Bauform: einseitig | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Kontur: Quadratisch |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Numéro du tarif douanier
83024200
Fixation à cliquet
Sur demande