Embout – zinc
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.607.06 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | gris alu semblable RAL 9006 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 27 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | GD-Zn |
Description
Variantes
Tri par
Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | |
Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: alluminio brillante | |
Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore: alluminio brillante | |
Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | |
Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: alluminio brillante | |
Profilo: Quadrato | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | |
Profilo: Quadrato | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: alluminio brillante |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
79070000
Embout – zinc
Sur demande