Blocage profilé télescopique 8
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Ecrou spécial 8 St M8, zingué
1 Boulon fileté M8
1 Rondelle ISO 7093-1 - 8 - 200 HV zingué
1 Poignée de serrage M8, noir
Propriétés
Référence | 0.0.608.48 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 110 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Breite: 40 mm | |
Breite: 80 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
73269098
Blocage profilé télescopique 8
Sur demande
* Indication obligatoire