item divider Motix
Profilé télescopique 8

Profilé télescopique 8


Voir toutes les 4 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.608.49
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 9,61 cm2
Inertie, polaire It = 44,2 cm4
Inertie, x-axe Ix = 77,15 cm4
Inertie, y-axe Iy = 20,58 cm4
Poids, spec.longeur p = 2,59 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 19,29 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 10,29 cm3

Description

Réglable en longueur, le profilé télescopique 8 80x40 possède une capacité de charge importante. Il est particulièrement adapté pour les réglages en hauteur ou en inclinaison des équipements. Les paliers lisses ajustables et la portée d’appui augmentée permettent par ailleurs d’utiliser le profilé télescopique pour la construction de pieds de tables réglables en hauteur.
Le profilé télescopique 8 80x40 sert au support et au guidage du profilé télescopique intérieur. La connexion du profilé télescopique extérieur peut s’effectuer en bout de profilé directement dans la rainure ou à l’aide d’éléments de fixation (par exemple articulation 8 80x40).
Le profilé télescopique intérieur 8 80x40 coulissant se fixe soit avec le blocage profilé télescopique 8 80x40 à une hauteur souhaitée, soit grâce aux perçages réalisés préalablement au moyen du doigt d’indexage profilé télescopique 8 80x40.
Le profilé télescopique intérieur 8 80x40 (longueur B) doit présenter une longueur de 20 mm inférieure à celle du profilé télescopique 8 80x40 (longueur A) afin de pouvoir être complètement coulissé dans le télescope assemblé et bénéficier de toute la longueur de la course H.

Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm

Capacité de charge maximale dans la direction du télescope : 750 N
Le kit pour profilé télescopique 8 80x40 contient tous les composants nécessaires à la connexion du profilé ainsi qu’à l’assemblage du profilé intérieur :
a = Plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40
b = Embout profilé télescopique 8 80x40
c = Embout de coulissement pour profilé télescopique intérieur 8 80x40
La plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40 se visse au profilé télescopique et offre de nombreuses possibilités de fixation à tous types de structures.
Des vis autotaraudeuses DIN 7500 sont incluses dans le kit de connexion pour la fixation de l'embout aux deux profilés.
Une fois les deux profilés télescopiques assemblés, le jeu est ajusté à l'aide des vis M2,5x30 (SW 1,5).
La plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40 disponible en option offre de multiples possibilités de connexion à une structure. Elle permet la fixation aux composants de la Ligne 8 ou d'autres éléments. Des trous traversants et des trous lamés sont prévus à cet effet dans la plaque de connexion.
Fonction des perçages dans la plaque de fixation profilé télescopique :
d = fixation au profilé télescopique 8 80x40 à l’aide de vis M6x22
e = fixation au profilé télescopique intérieur 8 80x40 à l’aide de vis M5x20-DIN 7984
f = trou traversant ⌀ 6,3 pour l’adaptation d’autres produits au profilé télescopique intérieur 8 80x40
g = trou traversant ⌀ 8,5 pour l’adaptation d’autres produits au profilé télescopique 8 80x40 à l’aide d’un écrou M8
Si vous le souhaitez, votre partenaire item local peut usiner le profilé télescopique pour une utilisation de celui-ci avec blocage ou doigt d’indexage.
Pour la fixation latérale des profilés télescopiques 8 80x40, il est recommandé de réaliser des taraudages M6 au niveau de la nervure centrale et d’utiliser des fixations automatiques 8.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Dimension Y:  40 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Dimension Y:  40 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Dimension Y:  80 mm
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Dimension Y:  80 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
76042100