Joint à rotule, corps de base
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 demi-articulations, GD-Al, RAL 9006 gris alu
2 vis Chc M8x30, acier zingué
Ecrou H M8, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.608.69 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 200 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Levier de serrage: X | |
Levier de serrage: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020104
UNSPSC 7.0
31101501
eCl@ss 11.0
23360291
UNSPSC 9.0
31101501
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
Numéro du tarif douanier
83024900
Joint à rotule, corps de base
Sur demande