item divider Motix
Profilé 6 60x24

Profilé 6 60x24


Voir toutes les 2 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.608.91
Ligne ligne 6
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 4,98 cm2
Inertie, polaire It = 2,74 cm4
Inertie, x-axe Ix = 3,14 cm4
Inertie, y-axe Iy = 17,1 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,34 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 500 N
Couple résistant, x-axe Wx = 2,53 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 5,7 cm3

Description

Les profilés 6 30x24 et 60x24 légers sont particulièrement adaptés pour la réalisation de traverses et entretoises de tables ou de supports d'étagères. Ils sont alors utilisés de préférence pour la liaison de profilés de dimension modulaire 30 mm.
Lorsqu'ils sont utilisés avec des profilés de dimensions modulaires, il se forme un décalage de 6 mm par rapport à la face extérieure qui permet par exemple de placer un panneau de remplissage devant les profilés de largeur 24 mm. Le profilé alors situé à l'intérieur peut ainsi être utilisé comme support et renforce l'ensemble de la construction.
Lorsque les profilés sont montés avec la face lisse vers l'extérieur, la construction paraît particulièrement légère sans perdre pour autant en stabilité. Les trois faces de profilé restantes sont munies de rainures de profilé 8 permettant l'utilisation d'éléments de fixation et d'accessoires de la Ligne 8.
Il est également possible de coller des panneaux à la face lisse des profilés, par exemple pour fournir une isolation phonique.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100