item divider Motix
Plaques chariot

Plaques chariot


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Profilé X 6 60x12, Al naturel
2 embouts X 6 60x12, PA-GF, gris
4 vis Chc M6x25 DIN 912, acier zingué
4 rondelles 6,4 DIN 433, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.609.25
Ligne ligne 6
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 275 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La plaque chariot standard KLE sert de fixation universelle aux éléments montés sur le chariot mobile de la KLE. Elle comprend tous les perçages et éléments de fixation nécessaires.
Les profilés X 6 60x12 (0.0.609.32) et X 8 80x16 (0.0.609.34) avec embouts appropriés sont disponibles pour la réalisation de plaques chariot à la demande.

Variantes

Tri par

Seria:  8 Kompatybilność:  KLE Kształt wózka:  Standardowy
Seria:  6 Kompatybilność:  KLE Kształt wózka:  Standardowy
Seria:  6 Kompatybilność:  KGT / Prowadnica liniowa 6 60 Kształt wózka:  Standardowy
Seria:  6 Kompatybilność:  KLE Kształt wózka:  Wózki krzyżowe
Seria:  8 Kompatybilność:  KLE Kształt wózka:  Wózki krzyżowe
Seria:  6 Kompatybilność:  KGT / Prowadnica liniowa 6 60 Kształt wózka:  Wózki krzyżowe
Seria:  6 Kompatybilność:  Adaptacyjny Kształt wózka:  Wózki krzyżowe

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
Numéro du tarif douanier
76169990