Détecteur de proximité KLE 6 60x60 - 1NO
0.0.609.31
Ce produit sera bientôt à nouveau disponible pour vous.
Données techniques
Étendue de la livraison
détecteur de proximité inductif, contact positif
boîtier Al, anodisé, naturel
mécanisme de fixation, vis de fixation
tension = 10…30 V DC
courant de commutationmax. = 150 mA
distance de commutation = 2 mm
câble, gris, l = 10 m; d = 3 mm
Propriétés
Référence | 0.0.609.31 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 125 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Numéro du tarif douanier
85365080
Détecteur de proximité KLE 6 60x60 - 1NO
0.0.609.31
Ce produit sera bientôt à nouveau disponible pour vous.