Profilé M 30x3 E
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.609.59 |
---|---|
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 0,89 cm2 |
Inertie, polaire | It = 0,02 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 0,65 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 0,01 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 0,24 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 0,44 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 0,04 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
35070290
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
76042990
Profilé M 30x3 E
Sur demande