item divider Motix
Profilé M 30x3 E

Profilé M 30x3 E


Voir toutes les 2 variantes
20 2 000
Sur demande
* Mandatory information

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Article number 0.0.609.60
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 0,89 cm2
Inertie, polaire It = 0,02 cm4
Inertie, x-axe Ix = 0,65 cm4
Inertie, y-axe Iy = 0,01 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,24 kg/m
Unité de livraison coupe max. 2000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 0,44 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 0,04 cm3

Description

Pour compléter des constructions en profilés, il est souvent nécessaire d’utiliser certains produits semi-finis à usiner.
Peuvent s‘utiliser comme bordure ou renfort de panneaux.
Les cornières et profilés plats de dimensions modulaires de la Ligne 6 peuvent être utilisés pour différentes applications, par exemple pour l’encadrement de panneaux de replissages, bande d’arret, profilé de soutien ou supports spéciaux.

Variantes

Sort by

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000
Delivery unit:  Piece Length:  2000

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042990