item divider Motix
Doigt d’indexage profilé télescopique 8 80x40

Doigt d’indexage profilé télescopique 8 80x40

0.0.609.73

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Doigt d’indexage avec platine, noir
2 vis Fhc M5x12-DIN 7991

Propriétés

Référence 0.0.609.73
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 68 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Réglable en longueur, le profilé télescopique 8 80x40 possède une capacité de charge importante. Il est particulièrement adapté pour les réglages en hauteur ou en inclinaison des équipements. Les paliers lisses ajustables et la portée d’appui augmentée permettent par ailleurs d’utiliser le profilé télescopique pour la construction de pieds de tables réglables en hauteur.
Le profilé télescopique 8 80x40 sert au support et au guidage du profilé télescopique intérieur. La connexion du profilé télescopique extérieur peut s’effectuer en bout de profilé directement dans la rainure ou à l’aide d’éléments de fixation (par exemple articulation 8 80x40).
Le profilé télescopique intérieur 8 80x40 coulissant se fixe soit avec le blocage profilé télescopique 8 80x40 à une hauteur souhaitée, soit grâce aux perçages réalisés préalablement au moyen du doigt d’indexage profilé télescopique 8 80x40.
Si vous le souhaitez, votre partenaire item local peut usiner le profilé télescopique pour une utilisation de celui-ci avec blocage ou doigt d’indexage.
Le profilé télescopique intérieur 8 80x40 (longueur B) doit présenter une longueur de 20 mm inférieure à celle du profilé télescopique 8 80x40 (longueur A) afin de pouvoir être complètement coulissé dans le télescope assemblé et bénéficier de toute la longueur de la course H.

Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm

Capacité de charge maximale dans la direction du télescope : 750 N

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
84879059