Kit de synchronisation
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 demi-accouplements D55/D25, Al
2 demi-accouplements D55 KLE 8 80x80, Al
2 inserts d’accouplement D55, PU, vert
Couple de serrage des demi-accouplements D55 KLE 8 80x80, Al, 25 Nm
Couple de serrage de vis à moyeu de serrage 9,6 Nm
Propriétés
Article number | 0.0.609.78 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 715 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Line: 8 | Compatibility: KLE | Coupling: D55 | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: KRF | Coupling: D50 | |
Line: 8 | Compatibility: GSF / KLE | Coupling: D30 | |
Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Coupling: D30 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D15 | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Coupling: D80 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031101
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84836080