item divider Motix
Kit de synchronisation

Kit de synchronisation


Voir toutes les 8 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-accouplements D40/D20, Al
2 demi-accouplements D40 KLE 6 60x60, Al
2 inserts d’accouplement D40, PU, vert
2 vis Chc M6x20 DIN 912, acier zingué
Couple de serrage des demi-accouplements D40 KLE 6 60x60, Al, 14 Nm
Couple de serrage de vis à moyeu de serrage 9,6 Nm

Propriétés

Référence 0.0.609.81
Ligne ligne 6
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 285 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour synchroniser deux unités linéaires KLE. Kit disponible pour chaque unité linéaire comprenant deux accouplements complets pour connecter les poulies des blocs d’entraînement.
Nota : Lors de la conception de l’entraînement pour les KLE synchronisées, il convient de tenir compte des couples d’entraînement admissibles des composants, en particulier pour l’accouplement côté moteur.
La vitesse admissible de l’arbre de synchronisation dépend de sa longueur.
n = Vitesse de rotation de l’arbre de synchronisation
a = Distance entre les unités linéaires
Un tube St adapté (coupé à longueur) s’ajoute au kit de synchronisation pour réaliser une synchronisation complète.

Variantes

Tri par

Série:  8 Compatibilité:  KLE Accouplement:  D55
Série:  6 Compatibilité:  KLE Accouplement:  D40
Série:  8 Compatibilité:  KRF Accouplement:  D50
Série:  8 Compatibilité:  GSF / KLE Accouplement:  D30
Série:  5 Compatibilité:  Moyeu expansible D12 Accouplement:  D30
Série:  8 Compatibilité:  Moyeu expansible D15 Accouplement:  D40
Série:  8 Compatibilité:  Moyeu expansible D34 Accouplement:  D55
Série:  8 Compatibilité:  Moyeu expansible D34 Accouplement:  D80

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84836080