item divider Motix
Arbres de synchronisation

Arbres de synchronisation


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.609.82
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Inertie, polaire It = 2,53 cm4
Inertie, x-axe Ix = 1,28 cm4
Inertie, y-axe Iy = 1,28 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,63 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Acier
Couple résistant, x-axe Wx = 1,02 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 1,02 cm3

Description

0.0.609.83 tube D25x3 St
D = vitesse de rotation [1/min]
L = longueur de l’arbre [mm]
Vitesse de rotation fiable de l’arbre de synchronisation en fonction de la longueur

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2990 Shaft diameter:  ø 16 mm Material:  Stainless steel
Delivery unit:  Piece Length:  2990 Shaft diameter:  ø 16 mm Material:  Stainless steel
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Shaft diameter:  ø 20 mm Material:  Steel (bright zinc-plated)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Shaft diameter:  ø 20 mm Material:  Steel (bright zinc-plated)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Shaft diameter:  D25 Material:  Steel (bright zinc-plated)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Shaft diameter:  D25 Material:  Steel (bright zinc-plated)

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73063072