Arbres de synchronisation
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.609.83 |
---|---|
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Inertie, polaire | It = 2,53 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 1,28 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 1,28 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,63 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Acier |
Couple résistant, x-axe | Wx = 1,02 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 1,02 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2990 | Diámetro de calibrado: ø 16 mm | Material: Acero inoxidable | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2990 | Diámetro de calibrado: ø 16 mm | Material: Acero inoxidable | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diámetro de calibrado: ø 20 mm | Material: Acero (cincado) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diámetro de calibrado: ø 20 mm | Material: Acero (cincado) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diámetro de calibrado: D25 | Material: Acero (cincado) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diámetro de calibrado: D25 | Material: Acero (cincado) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Numéro du tarif douanier
73063072
Arbres de synchronisation
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire