Kit de connexion standard
Données techniques
Étendue de la livraison
Bride d'assemblage standard 8, acier
Vis Chc spéc. tête bombée M8x20 semblable ISO 7380, acier
Propriétés
Référence | 0.0.610.11 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 21 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple de serrage, zingué | Mzinc. = 25 Nm |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 12 | |
Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 12 | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 12 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Plastique (POM) | Forme: compacte | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (POM) | Forme: compacte | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (POM) | Forme: compacte | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M10 | Longueur du filetage: 25 | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M12 | Longueur du filetage: 30 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: KH8 | Longueur du filetage: 55 | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 35 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181568