item divider Motix
Ancrage réglable 8-12 240x100, gris alu semblable RAL 9006

Ancrage réglable 8-12 240x100, gris alu semblable RAL 9006

0.0.610.89

Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.610.89
Ligne ligne 8
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 750 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux GD-Al

Description

Cet ancrage réglable stable en aluminium moulé par injection sert également pour la fixation au sol d’une structure en profilé.
Sa forme optimisée permet de supporter les charges de flexion en toute sécurité.
Utilisé pour la fixation ultérieure d'une machine déjà installée, l'ancrage réglable 8-12 240x100 est vissé à un emplacement quelconque des rainures de profilés horizontaux ou verticaux grâce à des trous oblongs.
La fixation à trou oblong sur la surface latérale du profilé est conçue pour les dimensions modulaires des lignes 8, 10 et 12.
Pour augmenter encore la sécurité, on peut utiliser un plus grand nombre de vis de fixation. Ainsi, l’ancrage réglable 8-12 240x100 sert également à protéger les bâtis de machines contre le décentrage et les vibrations.
En utilisant la rainure inférieure pour la fixation de l’ancrage réglable, la distance du sol a = 9,5 mm pour les profilés de la ligne 8, et a = 4,5 mm pour les profilés 10. Les profilés de la ligne 12 peuvent être vissés au ras du sol en utilisant l’ancrage réglable.
Mmax. = 150 Nm
Fmax. = 4000 N

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
76169910