item divider Motix
Jonction à rotule

Jonction à rotule


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Rotule, GD-Al, RAL 9006 gris alu
2 vis Chc M8x40, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.610.98
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 51 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La jonction à rotule 8 est disponible en deux versions adaptées à la section du profilé :
- rotule 40x40 pour raccordement aux profilés 8 à dimensions de section transversale rectangulaires
- rotule D40 pour raccordement aux profilés 8 D40 (section transversale ronde)

Variantes

Tri par

Contour:  Carré Carré
Contour:  Cercle Cercle

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020104
UNSPSC 7.0
31101501
eCl@ss 11.0
23360291
UNSPSC 9.0
31101501
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
Numéro du tarif douanier
83024900