Joints de remplissage double lèvre
20 20 000
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.611.41 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 50 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 20 m |
Matériaux | TPE |
Description
Variantes
Sort by
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: nero | |
Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: nero | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: grigio | |
Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: grigio |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39161000