item divider Motix
Socle pour pied 8 D80, gris alu semblable RAL 9006

Socle pour pied 8 D80, gris alu semblable RAL 9006

0.0.612.01

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.612.01
Ligne ligne 8
Diamètre d = 80 mm
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 363 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux GD-Al

Description

Le socle pour pied 8 D80 permet l’utilisation de pieds réglables avec une tige filetée M16 (de préférence des pieds réglables D80, M16) sur le côté de la structure en profilé. Ceci permet d'installer des machines près du sol et réglables en hauteur.
La charge admissible maximale du socle pour pied réglable est F = 4000 N. Il convient de prendre en compte également la charge admissible du pied réglable utilisé.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
76169910