item divider Motix
Kit de protection arbre de synchronisation

Kit de protection arbre de synchronisation


Voir toutes les 5 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 flasques de synchronisation KLE 6 60x60, Al
4 vis Chc M5x16 DIN 912, acier zingué
4 rondelles 5,3 DIN 433, acier zingué
4 vis Fhc M4x8 DIN 7991, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.612.46
Ligne ligne 6
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 300 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Par mesure de sécurité, une protection constituée d’une goulotte et d’un kit de protection arbre de synchronisation peut être réalisée autour de l’arbre de synchronisation.
Les éléments de goulotte sont fixés par les plaques d’adaptation dans le kit de protection pour arbre de synchronisation entre les deux entraînements par courroie des unités linéaires KLE :
Unité linéaire KLE 6 60x60 :
Goulotte U 60x60 E (7.0.002.91)
Profilé cache D60 E (7.0.002.87)
c = a - 24,5 mm (épaisseur flasque d’adaptation = 12 mm)
Unité linéaire KLE 8 80x80 :
Goulotte U 80x80 E (7.0.002.74)
Profilé cache D80 E (7.0.002.73)
c = a - 32,5 mm (épaisseur flasque d’adaptation = 16 mm)
a = espacement des unités linéaires
c = longueur des éléments de goulotte
Pour la fixation, il faut prévoir des trous coniques DIN 74-Af4 dans les goulottes.

Variantes

Tri par

Line:  8 Compatibility:  KLE
Line:  6 Compatibility:  KLE
Line:  5 Compatibility:  KLE
Line:  8 Compatibility:  KRF
Line:  8 Compatibility:  GSF

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
39269097