item divider Motix
Outil ouvre-rainure

Outil ouvre-rainure


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

St, zingué
Poignée, PVC

Propriétés

Référence 0.0.612.89
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 500 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Outils pour l’ouverture des rainures des profilés 8 et X 8 dont les rainures peuvent être ouvertes :
L’outil ouvre-rainure 8N pour fixation standard s’utilise pour ouvrir la rainure de profilé depuis le bout du profilé sur la longueur nécessaire au montage d’une fixation standard. Il n’est pas nécessaire de réaliser un perçage pour marquer la fin de l’ouverture.
Outil ouvre-rainure 8N pour fixation standard :
Chaque mouvement de levier ouvre la rainure de profilé sur la longueur nécessaire pour une fixation standard 8.

Variantes

Tri par

Design:  Universal
Design:  Standard-Fastening Set

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21040803
eCl@ss 11.0
21045190
eCl@ss 6.0.1
21040802
eCl@ss 4.0
21040803
eCl@ss 4.1
21040803
eCl@ss 5.0
21040802
eCl@ss 5.1
21040802
eCl@ss 7.1
21040803
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
Numéro du tarif douanier
82055980