item divider Motix
Elément à galets 8 80

Elément à galets 8 80


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Couvercle, PA-GF, noir
Corps, PA-GF, noir
3 galets, POM, noir

Propriétés

Référence 0.0.612.98
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 45 g
Force max. Fmax. = 30 N
Unité de livraison 1 pce

Description

Pour la construction de convoyeurs à rouleaux à capacité de décharge électrostatique. Variantes avec ou sans rives, de largeur et longueur quelconques, avec un nombre d'éléments à galets variable.
Pour la fixation sur le profilé 8, on peut utiliser les écrous 8 Zn M4 (réf. 0.0.373.58) et les vis Chc tête bombée M4x25 (réf. 8.0.002.19).

Charge admissible des éléments à galets :
F = 50 N ou
F = 30 N (ESD)

Variantes

Tri par

Slide guide position:  None ESD-safe:  X
Slide guide position:  Side ESD-safe:  X
Slide guide position:  None ESD-safe: 
Slide guide position:  Side ESD-safe: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39269097