Elément à galets 8 80
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Couvercle, PA-GF, noir
Corps, PA-GF, noir
3 galets, POM, noir
Propriétés
Référence | 0.0.612.99 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 50 g |
Force max. | Fmax. = 30 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Posición barra de guía: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
Posición barra de guía: Lado | Seguridad ESD: X | |
Posición barra de guía: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
Posición barra de guía: Lado | Seguridad ESD: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39269097
Elément à galets 8 80
Sur demande