item divider Motix
Écrou F

Écrou F


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Vis sans tête M5x5-DIN 916, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.613.21
Ligne ligne 6
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Filetage M6
Poids p = 6,4 g
Force max. Fmax. = 2 500 N
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier
Couple M = 4 Nm

Description

Les écrous F peuvent être insérés à un point quelconque de la rainure du profilé et fixés à l'aide de la vis sans tête intégrée. Cela permet de fixer la position du taraudage et d'éviter un déplacement involontaire de l'écrou. Une bille à ressort intégrée associée à un dispositif anti-torsion maintiennent l'écrou F dans sa position même lors du vissage.
Les écrous F servent également à détruire partiellement la couche anodisée isolante des profilés au fond de la rainure. Le serrage de la vis sans tête permet de créer une continuité électrique entre l'écrou et le profilé. Ceci permet d'obtenir un assemblage sur le profilé présentant des propriétés ESD sans avoir à utiliser d'éléments supplémentaires.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Série:  6 Filetage:  M4 Largeur de la languette:  10.6 Longueur du filetage:  7
Série:  6 Filetage:  M5 Largeur de la languette:  10.6 Longueur du filetage:  7
Série:  6 Filetage:  M6 Largeur de la languette:  10.6 Longueur du filetage:  7
Série:  8 Filetage:  M5 Largeur de la languette:  13.3 Longueur du filetage:  7.5
Série:  8 Filetage:  M6 Largeur de la languette:  13.3 Longueur du filetage:  7.5
Série:  8 Filetage:  M8 Largeur de la languette:  13.3 Longueur du filetage:  7.5

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Numéro du tarif douanier
73181900