item divider Motix
Baguette d’encadrement de vitre en plastique

Baguette d’encadrement de vitre en plastique


Voir toutes les 16 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

a = 22.5 mm

Propriétés

Référence 0.0.614.93
Ligne ligne 6
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 75 g/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux PP/TPE
Convient aux salles blanches. Non

Description

Les profilés de maintien de vitre permettent d’ajouter ultérieurement des panneaux (de préférence Plexiglas, PET-G ou Polycarbonate) dans un bâti terminé. A part des coupes droites à la scie, aucun travail sur le panneau ni les profilés de maintien de vitre n'est nécessaire.
Les profilés de maintien de vitre sont composés de deux éléments : un profilé aluminium (0.0.615.01) qui s’insère dans la rainure du profilé et maintient le panneau de remplissage en place, et un élément en plastique qui vient fixer le panneau et le profilé aluminium dans la rainure. Si nécessaire, le profilé en plastique peut s’enlever afin d’ôter le panneau du cadre.
Avec les profilés de maintien de vitre 6 le panneau est positionné avec un retrait de 1,6 mm seulement de la face du profilé. Les cartérisations présentent ainsi une face externe lisse et relativement étanche.
Le choix du profilé de maintien de vitre dépend de l’épaisseur du panneau (s) et de la Ligne.

Ligne 6 : s = 2 - 4 / 4 - 6 mm

Instructions de montage

Utiliser un tournevis pour extraire la pareclose clippable pour pouvoir enlever le panneau de remplissage.
Si une fixation automatique est installée au bout d’un profilé, il faut décrocher le profilé de maintien de vitre 6 Al et la pareclose 6 en plastique sur une longueur de 35 mm afin de permettre le montage dans la rainure 6.

Variantes

Tri par

Seria:  6 Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 3000 Typ rowka:  6 mm Obszar grubości płyty:  2-4 mm
Seria:  6 Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Typ rowka:  6 mm Obszar grubości płyty:  2-4 mm
Seria:  6 Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 3000 Typ rowka:  6 mm Obszar grubości płyty:  4-6 mm
Seria:  6 Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Typ rowka:  6 mm Obszar grubości płyty:  4-6 mm
Seria:  8 Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 3000 Typ rowka:  8 mm Obszar grubości płyty:  2-4 mm
Seria:  8 Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Typ rowka:  8 mm Obszar grubości płyty:  2-4 mm
Seria:  8 Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 3000 Typ rowka:  8 mm Obszar grubości płyty:  4-6 mm
Seria:  8 Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Typ rowka:  8 mm Obszar grubości płyty:  4-6 mm
Seria:  8 Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  2000 Typ rowka:  8 mm Obszar grubości płyty:  4-6 mm
Seria:  8 Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Typ rowka:  8 mm Obszar grubości płyty:  4-6 mm
Seria:  8 Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 3000 Typ rowka:  8 mm Obszar grubości płyty:  6-8 mm
Seria:  8 Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Typ rowka:  8 mm Obszar grubości płyty:  6-8 mm
Seria:  8 Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 3000 Typ rowka:  8 mm Obszar grubości płyty:  8-10 mm
Seria:  8 Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Typ rowka:  8 mm Obszar grubości płyty:  8-10 mm
Seria:  10 Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 3000 Typ rowka:  10 mm Obszar grubości płyty:  4-6 mm
Seria:  10 Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Typ rowka:  10 mm Obszar grubości płyty:  4-6 mm

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
39169090