item divider Motix
Profilé charnière

Profilé charnière


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.615.37
Ligne ligne 6
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 0,83 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Les profilés charnières et les axes charnières sont fournis séparément et peuvent être combinés pour la réalisation de charnières sur mesure.
Les nouveaux profilés charnière 6 e 60 légers sont alors combinés aux profilés charnière 6 e légers ou V 6 e légers pour former des charnières complètes (également avec la Ligne 8).
Les profilés charnières doivent être fraisés pour les vis de fixation. La position correcte du perçage est repérée par une encoche au dos de la charnière.

Variantes

Tri par

Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Outside
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Outside
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  6 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  6 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Outside
Line:  6 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Outside
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  6 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  10 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  10 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100