Charnière Al 0-270°
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Elément de charnière, Al, anodisé naturel
2 écrous V 8 St M6, zingués
2 vis Fhc M6x14-DIN 7991, zinguées
Charnière Al légère, jeu de pions D6
Notice de montage et d’utilisation
Propriétés
Référence | 0.0.615.45 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 128 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Line: 8 | Groove type: 8 mm | |
Line: 6 | Groove type: 6 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
83021000
Charnière Al 0-270°
* Indication obligatoire