Equerre à blocage angulaire 8 80x40
0.0.615.59
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Étendue de la livraison
Angle et rondelles de fixation, GD-Al, RAL 9006 gris alu
Vis moletée M8x18, acier zingué
2 ressorts, acier
2 vis Chc tête bombée M8x18, acier zingué
2 vis Chc M8x18, acier zingué
3 rondelles, acier zingué
4 écrous 8 St M8, zingués
Propriétés
Article number | 0.0.615.59 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 290 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31101501
UNSPSC 9.0
31101501
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900