item divider Motix
Unité de positionnement 8 40, manivelle D50, noir

Unité de positionnement 8 40, manivelle D50, noir

0.0.616.69

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Douille de serrage, Ms

Propriétés

Référence 0.0.616.69
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 46 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA

Description

L’unité de positionnement 8 40 - guidée dans une rainure de profilé 8 - permet la construction modulaire d'un dispositif de réglage simple à l'aide d'une vis d'avance. Le déplacement se fait dans une direction ou dans deux directions opposées.
L’unité de positionnement 8 40 est idéale pour effectuer des réglages de positionnement précis sur des dispositifs divers tels que des unités d’avance, des installations de mesure ou des interrupteurs de proximité ou des équipements de postes de travail.
Un dispositif de réglage comprend les éléments de base suivants : le kit unité de positionnement 8 40 (1), la vis d’avance M6-LH correspondante (2) et la manivelle D50 (3).
La fixation de composants sur le chariot de positionnement s’effectue soit à l’aide d’un dispositif anti-rotation s’engageant dans une rainure de profilé 8, soit avec une vis (M6), quel que soit l’élément installé.
Il est possible de compenser le jeu vertical du chariot dans la rainure de guidage grâce à des vis de réglage accessibles par le côté.
La pression maximale Fx dans la direction de déplacement s’élève à 200 N, perpendiculairement à la rainure la force de compression est limitée à 100 N et la force de traction F2 à 50 N sur les éléments coulissants.
Disponibles en option, les indicateurs de position numériques (4) (mécanique ou électronique) permettent un réglage exact de la position de l’unité de positionnement.L’indicateur de position mécanique affiche numériquement le trajet de positionnement (une rotation de la manivelle correspond à 1 mm de trajet, résolution 0,1 mm).
L’indicateur de position électronique permet d’effectuer des mesures à 0,01 mm près. Il peut être calibré par l’utilisateur et indiquer des cotations en série en plus de la valeur absolue.
Nota : Veuillez noter que l’unité de positionnement associée aux indicateurs de position ne constitue pas un dispositif de mesure. Ce système permet par exemple de régler des positions prédéterminées pour les processus de montage répétitifs.
La longueur de la vis d'avance LS est déterminée en fonction du trajet de positionnement H et des composants associés :
LS = H+130 mm (avec indicateur de position numérique)
LS = H+90 mm (sans indicateur de position numérique)
La longueur de la vis d'avance inversée s'élève à :
LSG = H+67 mm
L'ajout d'un coulisseau inversé et d’une vis d’avance M6 (inversée) permet la réalisation d’un dispositif agissant dans les deux sens.
La rotation de la manivelle vers la droite amène le chariot d’avance à s’éloigner de l’utilisateur (le chariot supplémentaire se déplace dans la direction opposée, vers le premier chariot d’avance).

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
eCl@ss 6.0.1
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 7.1
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 11.0
23309090
Numéro du tarif douanier
84879090