Profilé d'encadrement 8 40x20
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.616.95 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 880 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé d'encadrement 8 40x20
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire