item divider Motix
Positionnement broche filetée

Positionnement broche filetée


Voir toutes les 4 variantes
20 1 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.617.01
Ligne ligne 8
Propriété inox
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 180 g
Poids, spec.longeur p = 180 g/m
Unité de livraison coupe max. 1000 mm
Matériaux Acier inoxydable

Description

L’unité de positionnement 8 40 - guidée dans une rainure de profilé 8 - permet la construction modulaire d'un dispositif de réglage simple à l'aide d'une vis d'avance. Le déplacement se fait dans une direction ou dans deux directions opposées.
L’unité de positionnement 8 40 est idéale pour effectuer des réglages de positionnement précis sur des dispositifs divers tels que des unités d’avance, des installations de mesure ou des interrupteurs de proximité ou des équipements de postes de travail.
Un dispositif de réglage comprend les éléments de base suivants : le kit unité de positionnement 8 40 (1), la vis d’avance M6-LH correspondante (2) et la manivelle D50 (3).
La fixation de composants sur le chariot de positionnement s’effectue soit à l’aide d’un dispositif anti-rotation s’engageant dans une rainure de profilé 8, soit avec une vis (M6), quel que soit l’élément installé.
Il est possible de compenser le jeu vertical du chariot dans la rainure de guidage grâce à des vis de réglage accessibles par le côté.
La pression maximale Fx dans la direction de déplacement s’élève à 200 N, perpendiculairement à la rainure la force de compression est limitée à 100 N et la force de traction F2 à 50 N sur les éléments coulissants.
Disponibles en option, les indicateurs de position numériques (4) (mécanique ou électronique) permettent un réglage exact de la position de l’unité de positionnement.L’indicateur de position mécanique affiche numériquement le trajet de positionnement (une rotation de la manivelle correspond à 1 mm de trajet, résolution 0,1 mm).
L’indicateur de position électronique permet d’effectuer des mesures à 0,01 mm près. Il peut être calibré par l’utilisateur et indiquer des cotations en série en plus de la valeur absolue.
Nota : Veuillez noter que l’unité de positionnement associée aux indicateurs de position ne constitue pas un dispositif de mesure. Ce système permet par exemple de régler des positions prédéterminées pour les processus de montage répétitifs.
La longueur de la vis d'avance LS est déterminée en fonction du trajet de positionnement H et des composants associés :
LS = H+130 mm (avec indicateur de position numérique)
LS = H+90 mm (sans indicateur de position numérique)
La longueur de la vis d'avance inversée s'élève à :
LSG = H+67 mm
L'ajout d'un coulisseau inversé et d’une vis d’avance M6 (inversée) permet la réalisation d’un dispositif agissant dans les deux sens.
La rotation de la manivelle vers la droite amène le chariot d’avance à s’éloigner de l’utilisateur (le chariot supplémentaire se déplace dans la direction opposée, vers le premier chariot d’avance).

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 1000 Zustellung:  Gleichläufig
Liefereinheit:  Stück Länge:  1000 Zustellung:  Gleichläufig
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 1000 Zustellung:  Gegenläufig
Liefereinheit:  Stück Länge:  1000 Zustellung:  Gegenläufig

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
Numéro du tarif douanier
73181568