Positionnement broche filetée
20 1 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.617.02 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | inox |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 180 g |
Poids, spec.longeur | p = 180 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 1000 mm |
Matériaux | Acier inoxydable |
Description
Variantes
Tri par
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 1000 | Pozycjoner: Równobieżny | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 1000 | Pozycjoner: Równobieżny | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 1000 | Pozycjoner: Przeciwbieżny | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 1000 | Pozycjoner: Przeciwbieżny |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
Numéro du tarif douanier
73181568
Positionnement broche filetée
20 1 000
Sur demande
* Indication obligatoire