item divider Motix
Butée de porte d'isolation

Butée de porte d'isolation


Voir toutes les 4 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.617.29
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 134 g/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux PP/TPE

Description

Les joints butée de porte montés sur le pourtour du cadre assurent la butée de la porte et l'étanchéité grâce à sa lèvre élastique. Placé dans la rainure de profilé 8 intérieure, le joint butée de porte permet d’arrêter le panneau de porte bord à bord avec la face extérieure du profilé.
Côté charnières, si le joint butée de porte est utilisé, il est nécessaire de prendre en compte le jeu de fonctionnement.
Les butées de porte d’isolation sont placées dans les structures de cadre de la Ligne 8 et conviennent aux portes en profilés 6 (dimension modulaire 30 mm) avec un jeu périphérique (recommandation : s > 4 à 8 mm).

Variantes

Tri par

zweite Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
zweite Baureihe:  6 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
zweite Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
zweite Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Numéro du tarif douanier
39169090