Butée de porte d'isolation
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.617.32 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 142 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | PP/TPE |
Description
Variantes
Tri par
Second line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Second line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Second line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Second line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Numéro du tarif douanier
39169090
Butée de porte d'isolation
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire