item divider Motix
Fixation de plan de travail

Fixation de plan de travail


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Pièce de serrage, acier zingué
Embout, PA-GF, noir
Vis autotaraudeuse 6x25-TX30, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.617.63
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 24 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La fixation 8 pour plateau assure la fixation solide de plateaux en bois massif ou en stratifié à des structures en profilés. Pour fixer le plateau dans la rainure du profilé, il suffit de serrer la vis autotaraudeuse.
Il n’est pas nécessaire d’usiner le plateau. La vis autotaraudeuse se visse directement dans le plateau à l’aide d’une visseuse (embout TX30). Compensation des tolérances grâce à des trous oblongs dans la fixation 8 pour plateau.

Variantes

Tri par

Baureihe:  8 Nuttyp:  8 mm
Baureihe:  LPS Nuttyp:  D30

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097