Profilé en U
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
a = 4,0 - 5,5 mm
Propriétés
Référence | 0.0.617.80 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 19 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | PP |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Serie: 5 | Colore: nero | a prova di ESD: X | |
Serie: 5 | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
Serie: 5 | Colore: bianco, trasparente | a prova di ESD: X | |
Serie: 5 | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | a prova di ESD: X | |
Serie: 6 | Colore: nero | a prova di ESD: X | |
Serie: 6 | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
Serie: 6 | Colore: bianco, trasparente | a prova di ESD: X | |
Serie: 6 | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: nero | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
Serie: 8 | Colore: bianco, trasparente | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 5010 (blu genziana) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 1018 (giallo zinco) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 6016 (verde turchese) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 3003 (rosso rubino) | a prova di ESD: X | |
Serie: 10 | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
Serie: 10 | Colore: bianco, trasparente | a prova di ESD: X | |
Serie: 12 | Colore: nero | a prova di ESD: X | |
Serie: 12 | Colore: bianco, trasparente | a prova di ESD: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169090
Profilé en U
Sur demande