Profilé pour tablette 8
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.618.56 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 9,28 cm2 |
Inertie, polaire | It = 7,9 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 2,96 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 361,6 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 2,51 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 1,99 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 33,45 cm3 |
Description
Variantes
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Regalbodentiefe: 200 mm | Maß X: 200 | Maß Y: 14 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Regalbodentiefe: 200 mm | Maß X: 200 | Maß Y: 14 | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Regalbodentiefe: 320 mm | Maß X: 320 | Maß Y: 18 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Regalbodentiefe: 320 mm | Maß X: 320 | Maß Y: 18 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21100292