Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.619.34 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 20 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier inoxydable |
Description
Variantes
Tri par
Seria: LPS | Listwa rolkowa: St D30 | Długość krawędzi X: 126.6 | Długość krawędzi Y: 19 | Wysokość/głębokość Z: - | |
Seria: LPS | Listwa rolkowa: St D30 | Długość krawędzi X: 126.6 | Długość krawędzi Y: 10 | Wysokość/głębokość Z: - | |
Seria: LPS | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Długość krawędzi X: 106.5 | Długość krawędzi Y: 10 | Wysokość/głębokość Z: - | |
Seria: LPS | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Długość krawędzi X: 99 | Długość krawędzi Y: 19 | Wysokość/głębokość Z: - | |
Seria: LPS | Listwa rolkowa: St 60x24 | Długość krawędzi X: 46 | Długość krawędzi Y: 13.6 | Wysokość/głębokość Z: 132.1 | |
Seria: 8 | Listwa rolkowa: Al 8 40x40 | Długość krawędzi X: 132.6 | Długość krawędzi Y: 15 | Wysokość/głębokość Z: - |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098