item divider Motix
Verrous

Verrous


Voir toutes les 24 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Serrure (clés identiques)
Clé, pêne, écrou gâche
Notice de montage et d'utilisation

Propriétés

Article number 0.0.619.36
Ligne ligne 6
Propriété application droite
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 112 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Les verrous connus des Lignes 5, 6 et 8 sont maintenant disponibles dans de nouvelles versions : Dans la version avec cache, un dispositif anti-rotation est créé dans le panneau pour le verrou et le cache confère un aspect plus esthétique. Pour la version avec crochet de tirage intégré, le cache fait office de poignée ergonomique, évitant ainsi l’utilisation d’une poignée supplémentaire.
Les verrous avec cache/crochet de tirage sont fixés directement sur le panneau sans cadre (épaisseur 1-8 mm), le verrouillage s’effectuant dans la rainure dans laquelle s’engage l’écrou gâche. Nous recommandons l’utilisation d’une butée de porte supplémentaire.
L’ensemble des versions de verrous avec cache/crochet de tirage est disponible en application droite ou gauche (l’application droite fait tourner le pêne dans le sens des aiguilles d’une montre dans une rainure située à droite de la porte, l’application gauche effectue le mouvement inverse). Le verrou existe en version double barre ou avec des clés identiques.

Instructions de montage

Usinage du panneau de remplissage pour une utilisation du verrou avec cache/crochet de tirage.

Variantes

Sort by

Baureihe:  8 Schließzylinderart:  Zylinderschloss Griff:  X Ausführung:  Rechtsschließend
Baureihe:  8 Schließzylinderart:  Zylinderschloss Griff:  X Ausführung:  Linksschließend
Baureihe:  8 Schließzylinderart:  Zylinderschloss Griff: Ausführung:  Rechtsschließend
Baureihe:  8 Schließzylinderart:  Zylinderschloss Griff: Ausführung:  Linksschließend
Baureihe:  8 Schließzylinderart:  Doppelbartschloss Griff:  X Ausführung:  Rechtsschließend
Baureihe:  8 Schließzylinderart:  Doppelbartschloss Griff:  X Ausführung:  Linksschließend
Baureihe:  8 Schließzylinderart:  Doppelbartschloss Griff: Ausführung:  Rechtsschließend
Baureihe:  8 Schließzylinderart:  Doppelbartschloss Griff: Ausführung:  Linksschließend
Baureihe:  6 Schließzylinderart:  Zylinderschloss Griff:  X Ausführung:  Rechtsschließend
Baureihe:  6 Schließzylinderart:  Zylinderschloss Griff:  X Ausführung:  Linksschließend
Baureihe:  6 Schließzylinderart:  Zylinderschloss Griff: Ausführung:  Rechtsschließend
Baureihe:  6 Schließzylinderart:  Zylinderschloss Griff: Ausführung:  Linksschließend
Baureihe:  6 Schließzylinderart:  Doppelbartschloss Griff:  X Ausführung:  Rechtsschließend
Baureihe:  6 Schließzylinderart:  Doppelbartschloss Griff:  X Ausführung:  Linksschließend
Baureihe:  6 Schließzylinderart:  Doppelbartschloss Griff: Ausführung:  Rechtsschließend
Baureihe:  6 Schließzylinderart:  Doppelbartschloss Griff: Ausführung:  Linksschließend
Baureihe:  5 Schließzylinderart:  Zylinderschloss Griff:  X Ausführung:  Rechtsschließend
Baureihe:  5 Schließzylinderart:  Zylinderschloss Griff:  X Ausführung:  Linksschließend
Baureihe:  5 Schließzylinderart:  Zylinderschloss Griff: Ausführung:  Rechtsschließend
Baureihe:  5 Schließzylinderart:  Zylinderschloss Griff: Ausführung:  Linksschließend
Baureihe:  5 Schließzylinderart:  Doppelbartschloss Griff:  X Ausführung:  Rechtsschließend
Baureihe:  5 Schließzylinderart:  Doppelbartschloss Griff:  X Ausführung:  Linksschließend
Baureihe:  5 Schließzylinderart:  Doppelbartschloss Griff: Ausführung:  Rechtsschließend
Baureihe:  5 Schließzylinderart:  Doppelbartschloss Griff: Ausführung:  Linksschließend

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014090