Insert coulissant 8 80x40, kit de fixation palier libre
0.0.619.53
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Vis Chc tête bombée M5x25, acier zingué
Ecrou V 8 St M5, zingué
Joint torique 5x1,2
Propriétés
Référence | 0.0.619.53 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 17 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
73269098
Insert coulissant 8 80x40, kit de fixation palier libre
0.0.619.53
Sur demande