Verrous
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Serrure double barre
Clé, pêne, écrou gâche
Notice de montage et d'utilisation
Propriétés
Référence | 0.0.619.57 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Propriété | application gauche |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 138 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Line: 8 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014090
Verrous
Sur demande