item divider Motix
Insert coulissant 8 80x40, kit de fixation palier fixe

Insert coulissant 8 80x40, kit de fixation palier fixe

0.0.619.62

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 vis Chc tête bombée M6x25, acier zingué
2 écrous V 8 St M6, zingués
2 joints toriques 6x2

Propriétés

Référence 0.0.619.62
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 34 g
Unité de livraison 1 kit

Description

L'insert coulissant 8 80x40 utilise la rainure de profilé 8 pour le guidage d'un chariot robuste à paliers lisses. Des éléments coulissants en plastique extra lisse permettent un mouvement linéaire résistant à l'usure, sans lubrification. Le corps du coulisseau en zinc moulé sous pression transfère en douceur la charge dans la rainure.
L'insert fonctionne efficacement même dans des conditions environnementales difficiles (poussière, humidité).
Les écrous M6 fournis permettent la fixation d'éléments au coulisseau.
Lorsque plusieurs coulisseaux sont utilisés, il convient de combiner palier fixe (F) et palier flottant (L), ce qui permet de compenser les tolérances de forme et facilite le déplacement. Le coefficient de frottement moyen d’un insert coulissant est μ = 0,22.
Le montage des inserts coulissants sur les rainures de profilés 8 doit toujours s’effectuer à l’aide des kits de fixation fournis.
Charge admissible maximale pour l’insert coulissant 8 80x40 :
Fmax. = 50 N

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
73269098