item divider Motix
Fixations centrales P

Fixations centrales P


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Entretoise, acier zingué
Ecrou V 8 St M8, zingué
Douille alésée, acier zingué
Vis sans tête M10, acier zingué
Bouchon, PE gris

Propriétés

Référence 0.0.619.69
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 44 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La fixation centrale P 8 permet l'assemblage parallèle de profilés 8. Elle permet la juxtaposition de panneaux de séparations ou d'éléments de protection.
Un éventuel décalage en hauteur peut être compensé en déplaçant l'écrou le long de la rainure.
Nota : Deux rainures au minimum restent disponibles pour la mise en place de panneaux. Positionnée de façon appropriée la fixation centrale P 8 permet également l'installation de structures en angle droit.

Instructions de montage

Usinage des profilés : Réaliser un perçage ⌀14,2 mm destiné à loger la douille de la fixation sur le côté de l’un des profilés (utilisation du foret étagé Réf. 0.0.492.60), ainsi qu’un perçage de liaison ⌀ 8,2 mm perpendiculaire au précédent.
Insérer l’écrou V 8 St M8 dans la rainure et visser le pion de serrage jusqu’à l'épaulement.
Une fois que le pion de serrage a été introduit dans la douille, serrer la fixation au moyen de la vis sans tête M10 (M = 15 Nm).

Variantes

Tri par

Line:  8 Groove type:  8 mm Thread:  M8
Line:  6 Groove type:  6 mm Thread:  M6

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200