Affichage numérique de la position
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Compteur électronique avec remise à zéro, cotations en série et fonction du calibrage
1 Plaque d’adaptation, PA noir
1 Joint autocollant
4 vis 4,2x16, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.619.71 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 115 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Positionnement: Electronique | |
Positionnement: Mécanique |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
eCl@ss 6.0.1
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
Numéro du tarif douanier
90318020
Affichage numérique de la position
Sur demande