item divider Motix
Plaque de base

Plaque de base


Voir toutes les 44 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Platte, AI, natur

Propriétés

Référence 0.0.620.05
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Filetage M16
Poids p = 600 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Al, anodisé

Description

Pièce fraisée en aluminium haute résistance, supportant jusqu’à 20 000 N et bien sûr avec la qualité habituelle item - pour anneaux de levage, roulettes et pieds réglables.

Variantes

Tri par

Série:  5 Dimension extérieure:  40x40 Filetage:  M8 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  5 Dimension extérieure:  40x40 Filetage:  M10 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  5 Dimension extérieure:  40x40 Filetage:  M12 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  5 Dimension extérieure:  40x20 Filetage:  M8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  6 Dimension extérieure:  60x30 Filetage:  M10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  6 Dimension extérieure:  60x30 Filetage:  M12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  6 Dimension extérieure:  60x30 Filetage:  M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  6 Dimension extérieure:  60x60 Filetage:  M10 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  6 Dimension extérieure:  60x60 Filetage:  M12 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  6 Dimension extérieure:  60x60 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  40x40 Filetage:  M10 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  40x40 Filetage:  M8 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M10 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M10 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M12 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M12 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M20 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M12 Contour:  Triangulaire Triangulaire Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M16 Contour:  Triangulaire Triangulaire Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M12 Contour:  Arrondi Arrondi Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  120x120 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8 Dimension extérieure:  160x60 Filetage:  M12 + M10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  X Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  X Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  X Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  X Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M10 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  X Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10 Dimension extérieure:  100x100 Filetage:  M12 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10 Dimension extérieure:  100x100 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10 Dimension extérieure:  100x50 Filetage:  M12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10 Dimension extérieure:  100x50 Filetage:  M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10 Dimension extérieure:  200x100 Filetage:  M12 + M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  12 Dimension extérieure:  120x120 Filetage:  M12 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  12 Dimension extérieure:  120x120 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  12 Dimension extérieure:  120x60 Filetage:  M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  12 Dimension extérieure:  120x60 Filetage:  M12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000