item divider Motix
Connecteur poteau

Connecteur poteau

0.0.620.22

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Connecteur poteau, GD-Al, gris aluminium semblable RAL 9006
Embout main courante, GD-Al, gris aluminium semblable RAL 9006
2 vis Chc M8x25 DIN 912, acier zingué
Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
2 écrous V 8 St M6, acier zingué
2 vis Fhc M6x16 DIN 7991, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.620.22
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 108 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Connecteur poteau
Le connecteur poteau sert à raccorder perpendiculairement la main courante (profilé 8 D40 3N) au poteau de garde-corps (profilé 8 D40 2N180). Le kit contient tous les éléments de fixation nécessaires.
Le connecteur est vissé sur la face avant du poteau et ancré dans la rainure de la main courante. Il est ainsi possible de l’utiliser aussi bien à l’extrémité d’un garde-corps que sur des poteaux intermédiaires.
Pour fixer la main courante avec un angle quelconque (par exemple sur un escalier), on utilisera la fixation angulaire poteau.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900